17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・SNMG-MS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
683890特別価格
税込単価
751979特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【仕様】・形状:S(四角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:外径、内径用

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 26 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 用途

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 溝・穴

  • 精度

  • ワイパー刃

  • 材種記号

  • ブレーカ記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

ブレーカ記号

すくい角

(°)

最小発注数量
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6515
MS
19
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6525
MS
19
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR005S
MS
19
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR115S
MS
19
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR120S
MS
19
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
SW05
MS
19
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6515
MS
19
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6525
MS
19
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR005S
MS
19
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR115S
MS
19
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR120S
MS
19
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR1535
MS
19
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
SW05
MS
19
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6515
MS
19
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6525
MS
19
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR005S
MS
19
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR115S
MS
19
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR120S
MS
19
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR1535
MS
19
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
SW05
MS
19
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6515
MS
19
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA6525
MS
19
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR005S
MS
19
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR1125
MS
19
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR115S
MS
19
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PR120S
MS
19
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
4日目
800
( 880 )
4日目
810
( 891 )
4日目
890
( 979 )
4日目
890
( 979 )
4日目
840
( 924 )
4日目
800
( 880 )
4日目
800
( 880 )
4日目
810
( 891 )
4日目
890
( 979 )
4日目
890
( 979 )
4日目
810785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
4日目
800776
( 854 )
在庫品1日目当日出荷可能
800776
( 854 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
4日目
890
( 979 )
4日目
890
( 979 )
4日目
810
( 891 )
3日目
840
( 924 )
4日目
800
( 880 )
4日目
800776
( 854 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
4日目
683662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
4日目
890
( 979 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・SNMG-MS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・SNMG-MS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-MS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNMG-MS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VNMG-MS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・SNMG-PS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・SNMG-KH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格683-538 -534 -725 -575 -746 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
形状S(四角形)T(三角形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)S(四角形)S(四角形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
利用可能コーナー数864488
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト