17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・SNMF-TN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
880956
税込単価
9681,052
通常出荷日:2日目~3日目

【仕様】・形状:S(四角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:外径、内径用

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.6
10個
1
10個
1.6
10個
2.1
10個
2.6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
891
( 980 )
2日目
956
( 1,052 )
3日目
880
( 968 )
2日目
880
( 968 )
2日目
880
( 968 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・SNMF-TN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・SNMF-TN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
京セラ・CNMG-TN-V・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNMG-TN-V・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VNMG-TN-V・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格880-833880908 -1,140 -10,827 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目2日目〜2日目2日目
形状S(四角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)S(四角形)S(四角形)
被削材P(鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)-N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ切削中切削中切削中切削中~粗切削仕上げ~中切削
材種(母材)サーメットサーメットサーメットサーメット-PCD
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ11°(P)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング