17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,340
税込単価
1,474
通常出荷日:4日目

【仕様】・形状:S(四角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:外径、内径用

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 用途

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

材種記号

最小発注数量
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
KW10
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.8
超硬
ノンコート
断続
KW10
10個
K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
PV7005
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
4日目
1,340
( 1,474 )
4日目
1,340
( 1,474 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・SNGA-MEH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ三菱マテリアル住友電工ハードメタルYG-1京セラタンガロイ
通常価格1,34028,67629,112 -12,244 -5,8205,250 -
通常出荷日4日目4日目1日目9日目4日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
切れ刃長121212121212
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト