17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
9082,012
税込単価
9992,213
通常出荷日:2日目~4日目

【仕様】・形状:S(四角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

材種記号

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
A66N
10個
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
PT600M
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
-
A65
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
KS6050
10個
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
PT600M
10個
H(高硬度材)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
A66N
10個
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
PT600M
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
ノンコート
-
A65
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
ノンコート
連続
KS6015
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
ノンコート
軽断続
KS6050
10個
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
PT600M
10個
K(鋳鉄)[○]
1.6
CVDコーティング
軽断続
CS7050
10個
K(鋳鉄)[○]
1.6
ノンコート
連続
KS6015
10個
K(鋳鉄)[○]
1.6
ノンコート
軽断続
KS6050
10個
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
1.6
PVDコーティング
連続
PT600M
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,017
( 1,119 )
2日目
1,114
( 1,225 )
4日目
908
( 999 )
2日目
1,743
( 1,917 )
2日目
1,114
( 1,225 )
2日目
1,017
( 1,119 )
2日目
1,114
( 1,225 )
2日目
908
( 999 )
2日目
1,115
( 1,227 )
2日目
1,743
( 1,917 )
2日目
1,114
( 1,225 )
2日目
2,012
( 2,213 )
2日目
1,115
( 1,227 )
2日目
1,743
( 1,917 )
2日目
1,114
( 1,225 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ住友電工ハードメタル三菱マテリアル住友電工ハードメタルYG-1タンガロイ
通常価格908-1,39128,67629,112 -12,244 -5,615 -
通常出荷日2日目〜1日目2日目1日目9日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~軽切削-
材種(母材)セラミックセラミックCBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト