17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6801,010特別価格
税込単価
7481,111特別価格
一部SALE 2026.02.28まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【仕様】・形状:R(円形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C)・用途(ブレーカー):仕上げ切...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

切れ刃長

厚さ

最小発注数量
12
04(4.76)
10個
16
06(6.35)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680659
( 725 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:R(円形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・TN90は鋼の仕上げから荒加工用サーメット材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ RCMT-MV9005シリーズ
タンガロイ・RCMT-CM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・RCMT1204M0-6RM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ三菱マテリアルタンガロイタンガロイ京セラ
通常価格680-680 -654 -590 -83012,070 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目1日目1日目4日目
形状R(円形)R(円形)R(円形)R(円形)R(円形)R(円形)
被削材P(鋼)P(鋼)S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄)P(鋼) / K(鋳鉄)K(鋳鉄) / H(高硬度材)
用途仕上げ切削仕上げ切削中切削仕上げ~中切削中切削仕上げ~中切削
材種(母材)サーメットサーメット超硬超硬サーメットCBN
逃げ角ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト