ツール用品技術窓口

京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
939
税込単価
1,033
通常出荷日:2日目

【仕様】・形状:R(円形)・溝・穴:X(特殊)・逃げ角:ポジ7°(C)・用途(ブレーカー):仕上げ~中...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

RCGX1003M0-AQ-KW10
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RCGX1003M0-AQ-KW10の仕様・寸法情報

形状
R(円形)
被削材
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
用途
仕上げ~中切削
材種(母材)
超硬
逃げ角
ポジ7°(C)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
軽断続
切れ刃長
10
厚さ
03(3.18)
溝・穴
X(特殊)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
9以上
材種記号
KW10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCGX1003M0-AQ-KW10
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
939
( 1,033 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:R(円形)
・溝
・穴:X(特殊)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・KW10は鋳鉄、非鉄金属、非金属の安定加工用超硬合金材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップの型番RCGX1003M0-AQ-KW10のページです。 型番RCGX1003M0-AQ-KW10に関する仕様情報を記載しております。
京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ RCMT-MV9005シリーズ
京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・RNMN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ
京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ三菱マテリアル京セラタンガロイ京セラ京セラ
通常価格939654 -743 -8,09413,037 -752 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状R(円形)R(円形)R(円形)R(円形)R(円形)R(円形)
被削材K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼)P(鋼) / K(鋳鉄)K(鋳鉄) / H(高硬度材)P(鋼)
用途仕上げ~中切削中切削仕上げ切削粗切削仕上げ~中切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬サーメット超硬CBNサーメット
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ11°(P)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト