17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・KGM用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
4,1044,724
税込単価
4,5145,196
通常出荷日:2日目

シャープエッジ仕様は、C 面仕様より40%の切削抵抗低減可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 刃幅(mm)

  • 適合ホルダ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

刃幅

(mm)

適合ホルダ

最小発注数量
3
6
KGMR/L2020K-5、KGMR/L2525M-5、KGMR/L2525M-5T25、KGMR/L3232P-5T25、KGMR/L2525M-6T30
10個
4
8
KGMR/L2525M-8、KIGMR/L6540B-8、KIGMUR6540B-8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,104
( 4,514 )
2日目
4,724
( 5,196 )
2日目

詳細情報

基本情報

シャープエッジ仕様は、C 面仕様より40%の切削抵抗低減可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・KGM用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・KGM用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
小内径端面溝入れ EZバー EZFG
タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ
通常価格4,104-18,776 -3,289 -10,089 -4,317 -2,065 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜2日目〜2日目1日目
用途溝入れ / R溝入れ / 倣い溝入れ溝入れ / 倣い溝入れ端面溝入れ-
勝手なしなしなし
材種(母材)超硬PCD超硬CBN超硬超硬
コーティングノンコートノンコートPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング
材種記号KW10KPD001PR1225KBN05MPR1225-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト