17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
9401,690特別価格
税込単価
1,0341,859特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・タキノールの多機能・端面溝入れホルダ・勝手:なし・材種:超硬/サーメット・コーティング:PV...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 38 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 刃幅(mm)

  • 材種(母材)

  • コーティング

  • 適合ホルダ

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

刃幅

(mm)

材種(母材)

コーティング

適合ホルダ

材種記号

最小発注数量
0.3
3
超硬
CVDコーティング
KFMSR/L… 3
CR9025
10個
0.3
3
超硬
ノンコート
KFMSR/L… 3
KW10
10個
0.3
3
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 3
PR905
10個
0.3
3
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 3
PR915
10個
0.3
3
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 3
PR930
10個
0.3
3
サーメット
ノンコート
KFMSR/L… 3
TN90
10個
0.4
4
超硬
CVDコーティング
KFMSR/L… 4
CR9025
10個
0.4
4
超硬
ノンコート
KFMSR/L… 4
KW10
10個
0.4
4
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 4
PR905
10個
0.4
4
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 4
PR915
10個
0.4
4
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 4
PR930
10個
0.4
4
サーメット
ノンコート
KFMSR/L… 4
TN90
10個
0.4
5
超硬
CVDコーティング
KFMSR/L… 5
CR9025
10個
0.4
5
超硬
ノンコート
KFMSR/L… 5
KW10
10個
0.4
5
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 5
PR905
10個
0.4
5
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 5
PR915
10個
0.4
5
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 5
PR930
10個
0.4
5
サーメット
ノンコート
KFMSR/L… 5
TN90
10個
0.4
6
超硬
CVDコーティング
KFMSR/L… 5
CR9025
10個
0.4
6
超硬
ノンコート
KFMSR/L… 5
KW10
10個
0.4
6
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 5
PR905
10個
0.4
6
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 5
PR930
10個
0.4
6
サーメット
ノンコート
KFMSR/L… 5
TN90
10個
0.25
3
超硬
CVDコーティング
KFMSR/L… 3
CR9025
10個
0.25
3
超硬
ノンコート
KFMSR/L… 3
KW10
10個
0.25
3
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 3
PR930
10個
0.25
3
サーメット
ノンコート
KFMSR/L… 3
TN90
10個
0.25
4
超硬
CVDコーティング
KFMSR/L… 4
CR9025
10個
0.25
4
超硬
ノンコート
KFMSR/L… 4
KW10
10個
0.25
4
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 4
PR930
10個
0.25
4
サーメット
ノンコート
KFMSR/L… 4
TN90
10個
0.25
5
超硬
CVDコーティング
KFMSR/L… 5
CR9025
10個
0.25
5
超硬
ノンコート
KFMSR/L… 5
KW10
10個
0.25
5
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 5
PR930
10個
0.25
5
サーメット
ノンコート
KFMSR/L… 5
TN90
10個
0.25
6
超硬
CVDコーティング
KFMSR/L… 5
CR9025
10個
0.25
6
超硬
ノンコート
KFMSR/L… 5
KW10
10個
0.25
6
超硬
PVDコーティング
KFMSR/L… 5
PR930
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,390
( 1,529 )
3日目
1,240
( 1,364 )
1日目
1,390
( 1,529 )
4日目
1,390
( 1,529 )
4日目
1,390
( 1,529 )
3日目
1,050
( 1,155 )
4日目
1,480
( 1,628 )
4日目
1,340
( 1,474 )
3日目
1,480
( 1,628 )
4日目
1,480
( 1,628 )
2日目
1,480
( 1,628 )
4日目
1,1301,096
( 1,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
2日目
1,4301,387
( 1,526 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
3日目
1,600
( 1,760 )
2日目
1,600
( 1,760 )
1日目
1,2101,173
( 1,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,690
( 1,859 )
4日目
1,520
( 1,672 )
3日目
1,690
( 1,859 )
4日目
1,690
( 1,859 )
4日目
1,300
( 1,430 )
4日目
1,250
( 1,375 )
4日目
1,1001,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,2501,212
( 1,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
4日目
1,340
( 1,474 )
4日目
1,190
( 1,309 )
4日目
1,340
( 1,474 )
3日目
1,010
( 1,111 )
4日目
1,430
( 1,573 )
4日目
1,280
( 1,408 )
4日目
1,430
( 1,573 )
4日目
1,100
( 1,210 )
4日目
1,510
( 1,661 )
4日目
1,390
( 1,529 )
3日目
1,510
( 1,661 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タキノールの多機能・端面溝入れホルダ
・勝手:なし
・材種:超硬/サーメット
・コーティング:PVDコーティング/ノンコート/CVDコーティング
・コーナーR:0.3mm/0.4mm/0.25mm
・利用可能コーナー数:1
・刃幅公差:±0.05mm
【用途】
溝入れ/端面溝入れ

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KGM用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・STWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格940-3,800 -3,060 -1,210 -2,240 -17,380 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目〜2日目〜在庫品1日目〜3日目〜
用途溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / R溝入れ / 倣い溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ
勝手なしなしなしなし
利用可能コーナー数1222-1
刃幅公差(mm)±0.05±0.02±0.03±0.05±0.03±0.03
よく一緒に購入される商品

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト