17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

京セラ・DNMG-XQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7901,138
税込単価
8691,252
通常出荷日:3日目~4日目

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・逃げ角:ネガ0°(N)【用途】・外径、内径用・中切削

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

ブレーカ記号

JANコード

RoHS?最小発注数量
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
XQ
-
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
XQ
-
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
XQ
-
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
XQ
4960664676514
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
XQ
4960664680672
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA530
XQ
-
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CCX
XQ
4960664900190
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV710
XQ
4960664781867
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV720
XQ
4960664724505
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV730
XQ
4960664927463
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN60
XQ
-
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN620
XQ
4960664728336
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
XQ
-
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
XQ
-
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
XQ
-
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
XQ
4960664676521
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
XQ
4960664680689
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CCX
XQ
4960664900206
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV710
XQ
4960664781874
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV720
XQ
4960664724512
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV730
XQ
4960664927470
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN620
XQ
4960664728343
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790
( 869 )
3日目
843
( 927 )
3日目
850
( 935 )
4日目
790
( 869 )
4日目
790
( 869 )
4日目
790
( 869 )
4日目
870
( 957 )
4日目
931
( 1,024 )
4日目
931
( 1,024 )
4日目
820
( 902 )
4日目
810
( 891 )
4日目
1,138
( 1,252 )
4日目
790
( 869 )
4日目
843
( 927 )
3日目
850
( 935 )
4日目
790
( 869 )
4日目
790
( 869 )
4日目
870
( 957 )
4日目
931
( 1,024 )
4日目
931
( 1,024 )
4日目
820
( 902 )
3日目
1,138
( 1,252 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・外径、内径用
・中切削

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・DNMG-XQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・DNMG-XQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNMG-XQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-XQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・WNMG-XQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・SNMG-XQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
DNMG-PS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格790-579 -592 -600 -470 -672 -
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)W(六角形)-D(55°ひし形)
用途中切削中切削中切削中切削-中~粗切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)-ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなし-なし
利用可能コーナー数4466-4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト