17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が64型番あります。

京セラ・DNMG-PG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8431,789
税込単価
9271,968
通常出荷日:2日目~5日目

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・逃げ角:ネガ0°(N)【用途】・外径、内径用・中~粗切削

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が64型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

ブレーカ記号

JANコード

すくい角

(°)

RoHS?最小発注数量
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA025P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA115P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA125P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA510
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA515
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA525
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PR1535
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV710
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV720
PG
4960664724437
15
10
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV730
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
なし
ノンコート
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN610
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
なし
ノンコート
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN620
PG
4960664728268
15
10
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA025P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA115P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA125P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA515
PG
4960664700790
15
10
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA525
PG
4960664701018
15
10
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA530
PG
4960664702923
15
10
10個
D(55°ひし形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PR1535
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV710
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV720
PG
4960664724444
15
10
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV730
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
なし
ノンコート
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN610
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
なし
ノンコート
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN620
PG
4960664728275
15
10
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA025P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA115P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA125P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA510
PG
4960664698110
15
10
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA515
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA525
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA530
PG
4960664702930
15
10
10個
D(55°ひし形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PR1535
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV720
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV730
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
サーメット
なし
ノンコート
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN620
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA025P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA115P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA125P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA525
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
CA025P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
CA115P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
CA125P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
CA515
PG
4960664700820
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
PV710
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
PV720
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
PV730
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
なし
ノンコート
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
TN610
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
なし
ノンコート
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
TN620
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
CA025P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
CA115P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
CA125P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
CA510
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
CA530
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
PR1535
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
PV730
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
なし
ノンコート
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
TN610
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
CA025P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
CA115P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
CA125P
PG
-
15
-
10個
D(55°ひし形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
CA525
PG
4960664701063
15
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
855
( 941 )
3日目
843
( 927 )
2日目
850
( 935 )
2日目
855
( 941 )
2日目
855
( 941 )
2日目
855
( 941 )
2日目
890
( 979 )
2日目
931
( 1,024 )
4日目
887
( 976 )
4日目
888
( 977 )
2日目
1,138
( 1,252 )
5日目
1,138
( 1,252 )
4日目
864
( 950 )
2日目
843
( 927 )
2日目
850
( 935 )
2日目
855
( 941 )
2日目
855
( 941 )
2日目
855
( 941 )
2日目
890
( 979 )
2日目
931
( 1,024 )
4日目
931
( 1,024 )
4日目
888
( 977 )
2日目
1,138
( 1,252 )
4日目
1,138
( 1,252 )
3日目
855
( 941 )
2日目
843
( 927 )
2日目
850
( 935 )
2日目
855
( 941 )
2日目
855
( 941 )
2日目
855
( 941 )
2日目
855
( 941 )
2日目
890
( 979 )
2日目
931
( 1,024 )
4日目
888
( 977 )
2日目
1,138
( 1,252 )
4日目
855
( 941 )
2日目
843
( 927 )
2日目
850
( 935 )
2日目
855
( 941 )
2日目
1,084
( 1,192 )
2日目
1,123
( 1,235 )
2日目
1,130
( 1,243 )
2日目
1,789
( 1,968 )
4日目
1,074
( 1,181 )
4日目
1,074
( 1,181 )
4日目
1,076
( 1,184 )
2日目
976
( 1,074 )
4日目
976
( 1,074 )
4日目
1,084
( 1,192 )
2日目
1,123
( 1,235 )
2日目
1,130
( 1,243 )
2日目
1,789
( 1,968 )
4日目
1,789
( 1,968 )
4日目
1,370
( 1,507 )
4日目
1,076
( 1,184 )
2日目
976
( 1,074 )
4日目
1,084
( 1,192 )
2日目
1,123
( 1,235 )
2日目
1,130
( 1,243 )
2日目
1,789
( 1,968 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・外径、内径用
・中~粗切削

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・DNMG-PG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・DNMG-PG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNMG-PG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-PG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・WNMG-PG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ
通常価格843-579 -592 -618 -843 -868 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜1日目
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト