ツール用品技術窓口

確定しました

京セラ 55°菱形 ネガ穴有 旋削チップ DNMG150404/150608HS

通常単価(税別)
911
税込単価
1,002
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・すくい角:ネガ【用途】・加工用途:外径、内径用・ブレーカー用途:中...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番:

DNMG150608HS-CA5515
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DNMG150608HS-CA5515の仕様・寸法情報

形状
D(55°ひし形)
被削材
P(鋼)[○]
用途
中~粗切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
超硬
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
CVDコーティング
切れ刃長
15
厚さ
06(6.35)
溝・穴
G(穴あり)
精度
M
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
4
材種記号
CA5515
ブレーカ記号
HS
すくい角(°)
15
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DNMG150608HS-CA5515

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

ブレーカ記号

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA5515
HS
15
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
911
( 1,002 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・すくい角:ネガ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 55°菱形 ネガ穴有 旋削チップ DNMG150404/150608HSの型番DNMG150608HS-CA5515のページです。 型番DNMG150608HS-CA5515に関する仕様情報を記載しております。
京セラ 55°菱形 ネガ穴有 旋削チップ DNMG150404/150608HSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ 55°菱形 ネガ穴有 旋削チップ DNMG150404/150608HS
京セラ・DNMG-C・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNMG-AH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNMG-KG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNMG-PT・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNMG-PH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格911790 -1,050 -790 -790 -790 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜1日目〜3日目〜4日目3日目〜
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
利用可能コーナー数444444

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト