17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・DNGG-AH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,7002,370
税込単価
1,8702,607
通常出荷日:1日目~4日目

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・すくい角:ネガ【用途】・加工用途:外径、内径用・ブレーカー用途:中...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 厚さ

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

厚さ

材種記号

最小発注数量
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
04(4.76)
KW10
10個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
04(4.76)
PDL010
10個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
04(4.76)
PDL025
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
04(4.76)
KW10
10個
N(非鉄金属)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
04(4.76)
PDL010
10個
N(非鉄金属)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
04(4.76)
PDL025
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
06(6.35)
KW10
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
06(6.35)
KW10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
3日目
2,370
( 2,607 )
1日目
2,370
( 2,607 )
4日目
1,700
( 1,870 )
4日目
2,370
( 2,607 )
4日目
2,370
( 2,607 )
4日目
2,100
( 2,310 )
4日目
2,100
( 2,310 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・すくい角:ネガ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・DNGG-AH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・DNGG-AH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VCGT-AH・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・WNGG-AH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・4QS-DNGG-HM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG110408-MH515
京セラ・CBN・DNGA-ME4・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラタンガロイ三菱マテリアル京セラ
通常価格1,700-2,300 -1,450 -11,5908248,450
通常出荷日1日目〜2日目〜3日目〜1日目4日目4日目
形状D(55°ひし形)V(35°ひし形)W(六角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
用途中~粗切削仕上げ~中切削中~粗切削仕上げ~中切削中切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬超硬超硬CBN超硬CBN
逃げ角ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト