17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

京セラ・DCMT-XQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6591,138
税込単価
7251,252
通常出荷日:1日目~4日目

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・利用可能コーナー数:2・逃げ角:ポジ7°(C)【用途】・外径、内径...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

材種記号

ブレーカ記号

JANコード

すくい角

(°)

RoHS?最小発注数量
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
CA115P
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA125P
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
CA515
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
CCX
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
XQ
-
20
10
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
XQ
4960664724178
20
10
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
TN610
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
CA115P
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA125P
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
CA510
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
CA515
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
CA530
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
CVDコーティング
連続
CCX
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
XQ
-
20
10
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
XQ
4960664724185
20
10
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
XQ
-
20
-
10個
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
XQ
4960664728015
20
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
4日目
840
( 924 )
3日目
840
( 924 )
4日目
810
( 891 )
4日目
810
( 891 )
4日目
820
( 902 )
4日目
1,138
( 1,252 )
4日目
1,138
( 1,252 )
4日目
760
( 836 )
4日目
659
( 725 )
4日目
659
( 725 )
4日目
840
( 924 )
1日目
840
( 924 )
3日目
840
( 924 )
4日目
888
( 977 )
4日目
810
( 891 )
4日目
810
( 891 )
3日目
888
( 977 )
4日目
820
( 902 )
4日目
1,138
( 1,252 )
4日目
1,138
( 1,252 )
4日目
760
( 836 )
4日目
659
( 725 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・逃げ角:ポジ7°(C)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・DCMT-XQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・DCMT-XQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・SNMG-XQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DCMT-MU・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
PCD・DCMT-APD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・2D-DCMT-ZF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・DCMT-R/L-NE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ住友電工ハードメタル京セラタンガロイ京セラ
通常価格659-470 -842 -8,1301,2506,530
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目
形状D(55°ひし形)-D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
逃げ角ポジ7°(C)-ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なし-なしなしなしなし
切れ刃長11-111113-
厚さT3(3.97)-T3(3.97)T3(3.97)T4(5.16)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト