17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・DCMT-MQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
690990
税込単価
7591,089
通常出荷日:1日目~5日目

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・利用可能コーナー数:2・逃げ角:ポジ7°(C)【用途】・加工用途:...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 26 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
CA6515
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
CA6525
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
PR115S
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
PR120S
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
PR1535
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
SW05
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
CA6515
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
CA6525
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
PR115S
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
PR120S
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
PR1535
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
SW05
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
CA6515
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
CA6525
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
PR1535
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
CA6515
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
CA6525
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
PR1125
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
PR115S
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
PR120S
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
PR1535
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
SW05
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
PR115S
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
PR120S
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
PR1535
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
SW05
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
3日目
690
( 759 )
4日目
750
( 825 )
4日目
750
( 825 )
4日目
760
( 836 )
4日目
710
( 781 )
4日目
690
( 759 )
4日目
690
( 759 )
3日目
750
( 825 )
4日目
750
( 825 )
3日目
760
( 836 )
3日目
710
( 781 )
4日目
810
( 891 )
5日目
810
( 891 )
4日目
890
( 979 )
3日目
810
( 891 )
2日目
810
( 891 )
4日目
890
( 979 )
4日目
990
( 1,089 )
4日目
990
( 1,089 )
4日目
890
( 979 )
1日目
860
( 946 )
4日目
990
( 1,089 )
4日目
990
( 1,089 )
4日目
890
( 979 )
4日目
860
( 946 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・逃げ角:ポジ7°(C)
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ~中切削

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・DCMT-MQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・DCMT-MQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-MQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格690-660 -590 -810 -660 -12,710 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)W(六角形)D(55°ひし形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬PCD
逃げ角ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト