17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6591,138
税込単価
7251,252
通常出荷日:2日目~4日目

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・利用可能コーナー数:2・逃げ角:ポジ7°(C)【用途】・外径、内径...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材種(母材)

  • 逃げ角

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 溝・穴

  • 精度

  • ワイパー刃

  • 材種記号

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材種(母材)

逃げ角

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

JANコード

RoHS?最小発注数量
K(鋳鉄)[○]
超硬
ポジ7°(C)
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
CA310
-
-
10個
K(鋳鉄)[○]
超硬
ポジ7°(C)
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
CA315
-
-
10個
K(鋳鉄)[○]
超硬
ポジ7°(C)
CVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
CA320
-
-
10個
K(鋳鉄)[○]
超硬
ポジ7°(C)
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
CA410K
-
-
10個
K(鋳鉄)[○]
超硬
ポジ7°(C)
CVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
CA415K
-
-
10個
K(鋳鉄)[○]
超硬
ポジ7°(C)
CVDコーティング
-
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
CA4515
-
-
10個
P(鋼)[○]
サーメット
ポジ7°(C)
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
CCX
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
PR1725
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
PR930
-
-
10個
K(鋳鉄)[○]
サーメット
ポジ7°(C)
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
PV7005
-
-
10個
P(鋼)[○]
サーメット
ポジ7°(C)
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
PV710
-
-
10個
P(鋼)[○]
サーメット
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
PV720
-
-
10個
P(鋼)[○]
サーメット
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
PV730
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
TN60
-
-
10個
P(鋼)[○]
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
TN610
-
-
10個
P(鋼)[○]
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
TN620
4960664727858
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
2日目
810
( 891 )
2日目
810
( 891 )
2日目
840
( 924 )
2日目
840
( 924 )
2日目
810
( 891 )
2日目
820
( 902 )
2日目
900
( 990 )
2日目
890
( 979 )
2日目
810
( 891 )
2日目
1,138
( 1,252 )
4日目
1,138
( 1,252 )
4日目
760
( 836 )
2日目
720
( 792 )
2日目
659
( 725 )
4日目
659
( 725 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・逃げ角:ポジ7°(C)
【用途】
・外径、内径用
・中切削

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・DCMT-R/L-NE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNMG-XS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNGG-AH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
DNMG-R-LD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・DNGA-ME4・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格659-6,530790 -1,700 -900 -8,450
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜2日目〜2日目〜2日目
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
用途中切削仕上げ~中切削粗切削中~粗切削中~粗切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.8-0.8-0.2-
勝手なしなしなしなしなし
利用可能コーナー数214444

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト