17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・PCD・CNMM-NE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
9,313
税込単価
10,244
通常出荷日:2日目

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・すくい角:ネガ【用途】・加工用途:外径、内...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.2
1個
0.4
1個
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,313
( 10,244 )
2日目
9,313
( 10,244 )
2日目
9,313
( 10,244 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・すくい角:ネガ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~重切削

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・PCD・CNMM-NE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・PCD・CNMM-NE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・CCMT-NE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・CCGW-NE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・CNMM-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・DCMT-NE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・VBMT-NE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格9,3139,476 -10,067 -4,317 -10,434 -8,787 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
被削材N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD
逃げ角ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ5°(B)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト