17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

京セラ・CNMG-XP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
579895
税込単価
637985
通常出荷日:2日目~4日目

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・逃げ角:ネガ0°(N)【用途】・外径、内径...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

ブレーカ記号

JANコード

すくい角

(°)

RoHS?最小発注数量
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
XP
4960664863846
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
XP
-
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
XP
-
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
XP
4960664675395
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
XP
-
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CCX
XP
4960664900756
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV720
XP
4960664723713
4
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV730
XP
-
4
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN60
XP
-
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN620
XP
4960664727544
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
XP
-
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
XP
-
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
XP
-
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
XP
-
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
XP
4960664679508
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA530
XP
4960664701766
4
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CCX
XP
4960664900763
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV710
XP
4960664780532
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV720
XP
4960664723720
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
PV730
XP
4960664926824
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN610
XP
4960664786206
4
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN620
XP
4960664727551
4
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
2日目
579
( 637 )
2日目
580
( 638 )
2日目
676
( 744 )
2日目
676
( 744 )
2日目
753
( 828 )
4日目
895
( 985 )
4日目
655
( 721 )
2日目
833
( 916 )
2日目
799
( 879 )
4日目
676
( 744 )
2日目
579
( 637 )
2日目
580
( 638 )
2日目
676
( 744 )
2日目
676
( 744 )
2日目
676
( 744 )
2日目
753
( 828 )
2日目
895
( 985 )
4日目
895
( 985 )
4日目
655
( 721 )
2日目
799
( 879 )
4日目
799
( 879 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CNMG-XP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CNMG-XP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNMG-XP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-XP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・WNMG-XP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・SNMG-XP・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
CNMG-PS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格579-843 -592 -618 -735 -464 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜
形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)W(六角形)S(四角形)C(80°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削中~粗切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
利用可能コーナー数446684

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト