17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が47型番あります。

京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
479895
税込単価
527985
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・逃げ角:ネガ0°(N)【用途】・外径、内径...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が47型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

ブレーカ記号

JANコード

すくい角

(°)

RoHS?最小発注数量
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV720
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV730
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
-
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN60
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
軽断続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN620
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV720
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV730
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
なし
ノンコート
軽断続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN620
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA025P
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA115P
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA125P
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA515
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA525
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
-
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA5515
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA5525
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV710
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV720
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV730
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
なし
ノンコート
-
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN60
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
なし
ノンコート
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN610
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
なし
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN620
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA025P
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA115P
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA125P
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA515
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA525
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA530
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA5525
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV710
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV720
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV730
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
-
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN60
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN610
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
なし
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN620
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA025P
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA115P
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA125P
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA510
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA515
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA525
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA530
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
CA5525
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV720
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
なし
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV730
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
PV910
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
なし
ノンコート
-
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN60
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
なし
ノンコート
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN610
GP
-
10
-
10個
C(80°ひし形)
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
なし
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN620
GP
-
10
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556
( 612 )
2日目
548
( 603 )
2日目
646
( 711 )
2日目
479
( 527 )
2日目
548
( 603 )
2日目
548
( 603 )
2日目
479
( 527 )
2日目
676
( 744 )
2日目
579
( 637 )
2日目
580
( 638 )
2日目
676
( 744 )
2日目
676
( 744 )
2日目
641
( 705 )
在庫品1日目当日出荷可能
676
( 744 )
2日目
895
( 985 )
4日目
663
( 729 )
2日目
655
( 721 )
2日目
833
( 916 )
2日目
799
( 879 )
4日目
586
( 645 )
2日目
676
( 744 )
2日目
579
( 637 )
2日目
580
( 638 )
2日目
676
( 744 )
2日目
676
( 744 )
2日目
676
( 744 )
2日目
676
( 744 )
2日目
895
( 985 )
4日目
663
( 729 )
2日目
653
( 718 )
3日目
842
( 926 )
2日目
799
( 879 )
4日目
586
( 645 )
2日目
676
( 744 )
2日目
579
( 637 )
2日目
580
( 638 )
2日目
676
( 744 )
2日目
676
( 744 )
2日目
676
( 744 )
2日目
676
( 744 )
2日目
676
( 744 )
2日目
655
( 721 )
2日目
655
( 721 )
2日目
895
( 985 )
4日目
833
( 916 )
2日目
799
( 879 )
4日目
586
( 645 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
WNMG-GP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ三菱マテリアル
通常価格479-453 -685 -479 -677 -472 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜2日目〜2日目〜1日目在庫品1日目〜
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削中切削中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト