ツール用品技術窓口

京セラ・CNGX-DO・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
2,270
税込単価
2,497
通常出荷日:3日目

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・すくい角:ネガ【用途】・加工用途:外径、内...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

CNGX120408T00520-DO-SL654C
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNGX120408T00520-DO-SL654Cの仕様・寸法情報

形状
C(80°ひし形)
被削材
K(鋳鉄)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
セラミック
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
CVDコーティング
切れ刃長
12
厚さ
04(4.76)
溝・穴
X(特殊)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
4
材種記号
SL654C
-
-

絞り込み条件

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • コーティング

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CNGX120408T00520-DO-SL654C

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
0.8
CVDコーティング
12
04(4.76)
SL654C
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,270
( 2,497 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・すくい角:ネガ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~重切削

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CNGX-DO・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップの型番CNGX120408T00520-DO-SL654Cのページです。 型番CNGX120408T00520-DO-SL654Cに関する仕様情報を記載しております。
京セラ・CNGX-DO・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CNGX-DO・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・CNGX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
京セラ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ
京セラ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ住友電工ハードメタル京セラ京セラ三菱マテリアル京セラ
通常価格2,27027,519 -1,3401,050 -24,187810 -
通常出荷日3日目1日目2日目2日目2日目2日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)S(四角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材K(鋳鉄)---K(鋳鉄)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削中~粗切削中~粗切削仕上げ~中切削中~粗切削
材種(母材)セラミックCBN--CBN超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ7°(C)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト