17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・CNGG-FP-SK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,2491,958
税込単価
1,3742,154
通常出荷日:1日目~4日目

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・逃げ角:ネガ0°(N)【用途】・加工用途:...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

被削材状態

材種記号

RoHS?最小発注数量
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
連続
PR115S
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
連続
PR120S
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
軽断続
PR1225
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
軽断続
PR1535
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
軽断続
PR1725
-
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
軽断続
PV730
-
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
連続
PR115S
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
連続
PR120S
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
軽断続
PR1225
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
軽断続
PR1535
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
軽断続
PR1725
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
軽断続
PV730
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417
( 1,559 )
2日目
1,401
( 1,541 )
2日目
1,278
( 1,406 )
2日目
1,958
( 2,154 )
4日目
1,299
( 1,429 )
2日目
1,249
( 1,374 )
2日目
1,401
( 1,541 )
2日目
1,401
( 1,541 )
2日目
1,278
( 1,406 )
2日目
1,958
( 2,154 )
4日目
1,385
( 1,524 )
1日目
1,249
( 1,374 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ~中切削

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CNGG-FP-SK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CNGG-FP-SK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
CNGG-FP-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNGG-SK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CNGG-FS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCMT-FP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ三菱マテリアル三菱マテリアル住友電工ハードメタル
通常価格1,249-1,278 -1,076 -1,386 -1,386 -461 -
通常出荷日1日目〜2日目〜2日目〜2日目2日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ~中切削中~粗切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし
コーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング--ノンコート

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト