17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・CNGG-S・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7701,274特別価格
税込単価
8471,401特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・すくい角:ネガ【用途】・加工用途:外径、内...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 23 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • 勝手

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

勝手

コーティング

被削材状態

材種記号

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
15
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
-
TN60
15
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
TN610
15
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
15
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
15
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
-
TN60
15
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
TN610
15
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
15
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
KW10
15
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
15
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
15
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
TN60
15
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
TN610
15
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
15
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
-
PV90
15
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
15
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
TN60
15
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
TN610
15
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
15
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
15
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
TN610
15
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
15
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
TN610
15
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
4日目
890
( 979 )
4日目
878
( 966 )
4日目
770
( 847 )
4日目
800
( 880 )
4日目
890
( 979 )
4日目
878
( 966 )
4日目
770
( 847 )
4日目
960
( 1,056 )
3日目
1,274
( 1,401 )
4日目
800
( 880 )
4日目
890
( 979 )
4日目
878
( 966 )
4日目
770
( 847 )
4日目
897870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
4日目
890863
( 949 )
在庫品1日目当日出荷可能
878
( 966 )
4日目
770
( 847 )
4日目
1,274
( 1,401 )
4日目
878
( 966 )
4日目
1,274
( 1,401 )
4日目
878
( 966 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・すくい角:ネガ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~重切削

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CNGG-S・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CNGG-S・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNGG-AH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNGG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNGG-A3・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGG-P・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ三菱マテリアルタンガロイ
通常価格770-1,450 -1,1201,610 -1,386 -1,740 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜4日目3日目〜3日目〜1日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ切削中~粗切削中~粗切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切れ刃長091212121212
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト