17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,0101,674
税込単価
1,1111,841
通常出荷日:3日目~4日目

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:2・すくい角:ポジ・勝手:勝手なし【用途】・加...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

RoHS?最小発注数量
N(非鉄金属)[○]
0.1
連続
09
T3(3.97)
PDL010
-
10個
N(非鉄金属)[○]
0.1
軽断続
09
T3(3.97)
PDL025
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
09
T3(3.97)
PR1225
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
09
T3(3.97)
PR1535
-
10個
N(非鉄金属)[○]
0.2
連続
09
T3(3.97)
PDL010
-
10個
N(非鉄金属)[○]
0.2
軽断続
09
T3(3.97)
PDL025
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
09
T3(3.97)
PR1225
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
09
T3(3.97)
PR1535
10
10個
N(非鉄金属)[○]
0.1
軽断続
06
02(2.38)
PDL025
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
06
02(2.38)
PR1225
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
06
02(2.38)
PR1535
-
10個
N(非鉄金属)[○]
0.2
連続
06
02(2.38)
PDL010
-
10個
N(非鉄金属)[○]
0.2
軽断続
06
02(2.38)
PDL025
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
06
02(2.38)
PR1225
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
06
02(2.38)
PR1535
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,390
( 1,529 )
4日目
1,390
( 1,529 )
4日目
1,260
( 1,386 )
3日目
1,381
( 1,519 )
4日目
1,390
( 1,529 )
4日目
1,390
( 1,529 )
4日目
1,360
( 1,496 )
3日目
1,381
( 1,519 )
4日目
1,120
( 1,232 )
4日目
1,010
( 1,111 )
3日目
1,674
( 1,841 )
4日目
1,120
( 1,232 )
4日目
1,120
( 1,232 )
4日目
1,010
( 1,111 )
4日目
1,674
( 1,841 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
DCGT-MP-CK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCGT-MP-CF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
VPGT-CK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ
通常価格1,010-1,030 -1,210 -1,260 -1,120 -1,030 -
通常出荷日3日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬サーメット
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト