17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

CCGT-MFP-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,0101,270
税込単価
1,1111,397
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・切込み領域0.15~0.6mmに対応する内径加工用仕上げブレーカ【用途】・ステンレス鋼のシャ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

優れた切りくず処理性能
小内径加工領域(最小加工径φ5~)において良好な切りくず処理性能を発揮

京セラ・CCGT-MFP-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理性能

切りくず処理性能

 
京セラ・CCGT-MFP-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用範囲

ブレーカ適用範囲(ステンレス鋼)

 
 

切れ味を向上させた低抵抗設計

京セラ・CCGT-MFP-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 低抵抗設計図
京セラ・CCGT-MFP-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削抵抗比較

切削抵抗比較

 

精密外周研削とシャープエッジ仕様で高精度加工を実現

 

鏡面仕様の採用で耐溶着性・仕上げ面が向上

適応材種マップ

京セラ・CCGT-MFP-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適応材種マップ(銅)

京セラ・CCGT-MFP-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適応材種マップ(ステンレス鋼)

ステンレス鋼

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
03
01(1.59)
PR1535
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
03
01(1.59)
PR1725
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
03
01(1.59)
PR1535
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
03
01(1.59)
PR1725
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
04
01(1.59)
PR1535
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
04
01(1.59)
PR1725
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
04
01(1.59)
PR1535
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
04
01(1.59)
PR1725
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
06
02(2.38)
PR1535
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
06
02(2.38)
PR1725
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
06
02(2.38)
PR1535
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
06
02(2.38)
PR1725
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
06
02(2.38)
PR1535
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
06
02(2.38)
PR1725
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260
( 1,386 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
1,260
( 1,386 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
1,260
( 1,386 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
1,260
( 1,386 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
1,010
( 1,111 )
2日目
1,030
( 1,133 )
2日目
1,010
( 1,111 )
2日目
1,030
( 1,133 )
2日目
1,100
( 1,210 )
3日目
1,030
( 1,133 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切込み領域0.15~0.6mmに対応する内径加工用仕上げブレーカ
【用途】
・ステンレス鋼のシャープエッジ鏡面加工用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CCGT-MFP-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CCGT-MFP-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCGT-MFP-GF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CCGT-MFP-GQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラタンガロイタンガロイ京セラ
通常価格1,010-1,010 -1,010 -1,030 -620 -1,010 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜1日目1日目2日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削中切削
材種(母材)超硬超硬超硬サーメットサーメット超硬
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト