17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・CCGT-MF-GF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

京セラ・CCGT-MF-GF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CCGT09T301MF-GF-PR1025

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はCCGT09T301MFP-GF-PR1725です。仕様の違いをご確認ください。

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

形状
C(80°ひし形)
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
用途
仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.1
材種(母材)
超硬
逃げ角
ポジ7°(C)
勝手
なし
コーティング
PVDコーティング
被削材状態
軽断続
切れ刃長
09
厚さ
T3(3.97)
溝・穴
T(穴あり)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト