17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・CCGT-M-CF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,180
税込単価
1,298
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:2・すくい角:ポジ・勝手:勝手なし【用途】・加...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • 逃げ角

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 溝・穴

  • 精度

  • ワイパー刃

  • 材種記号

  • ブレーカ記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

逃げ角

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

ブレーカ記号

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
G
なし
PR1005
CF
20
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
G
なし
PR1025
CF
20
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CCGT-M-CF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CCGT-M-CF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCGT-MP-CF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNMM-M・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CCGT-AH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
TPGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格1,1801,260 -685 -11,530 -1,320 -970 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜3日目〜2日目〜2日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)
用途仕上げ切削仕上げ切削中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削
勝手なしなしなしなしなしなし
利用可能コーナー数222123

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト