17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・CCET-FSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,1911,636
税込単価
1,3101,800
通常出荷日:2日目~3日目

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:2・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
未確定 36 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • 逃げ角

  • 勝手

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 溝・穴

  • 精度

  • ワイパー刃

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

逃げ角

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
TN60
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR1225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR1225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
TN60
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR1225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR1225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
TN60
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.03
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.03
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
TN60
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR1225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR1225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR1225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR1225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR1225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
TN60
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR1225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR1225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
TN60
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.03
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
TN60
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR1225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR1225
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR930
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
04
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
PR1225
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,636
( 1,800 )
2日目
1,191
( 1,310 )
2日目
1,481
( 1,629 )
2日目
1,481
( 1,629 )
2日目
1,636
( 1,800 )
2日目
1,636
( 1,800 )
2日目
1,191
( 1,310 )
2日目
1,481
( 1,629 )
2日目
1,481
( 1,629 )
2日目
1,636
( 1,800 )
2日目
1,191
( 1,310 )
2日目
1,636
( 1,800 )
2日目
1,636
( 1,800 )
2日目
1,636
( 1,800 )
2日目
1,191
( 1,310 )
2日目
1,405
( 1,546 )
3日目
1,481
( 1,629 )
2日目
1,636
( 1,800 )
2日目
1,481
( 1,629 )
2日目
1,636
( 1,800 )
2日目
1,481
( 1,629 )
2日目
1,481
( 1,629 )
2日目
1,636
( 1,800 )
2日目
1,636
( 1,800 )
3日目
1,288
( 1,417 )
3日目
1,481
( 1,629 )
2日目
1,481
( 1,629 )
2日目
1,636
( 1,800 )
2日目
1,191
( 1,310 )
2日目
1,290
( 1,419 )
2日目
1,636
( 1,800 )
2日目
1,191
( 1,310 )
2日目
1,611
( 1,772 )
3日目
1,481
( 1,629 )
2日目
1,636
( 1,800 )
2日目
1,481
( 1,629 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CCET-FSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CCET-FSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCET-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCET-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCET-U・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
TPET-FSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格1,191-919 -1,3761,140 -940 -929 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目2日目〜2日目〜2日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削
利用可能コーナー数222223
ブレーカ記号FSFFPFSFUFSF
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト