17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・CBN・WNGA-ME・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7,6508,370
税込単価
8,4159,207
通常出荷日:3日目~4日目

【仕様】・形状:W(六角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・外径、内径用

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 用途

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 溝・穴

  • 精度

  • ワイパー刃

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN05M
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN010
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN015
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN25M
1個
H(高硬度材)[○]
粗切削
0.4
CBN
PVDコーティング
断続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN35M
1個
K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN60M
1個
K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN475
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN525
1個
K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN475
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN05M
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN010
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN015
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN25M
1個
K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN60M
1個
K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
ノンコート
連続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN475
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
ノンコート
軽断続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN525
1個
K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
ノンコート
連続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN475
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN05M
1個
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN25M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,370
( 9,207 )
3日目
8,030
( 8,833 )
4日目
8,026
( 8,829 )
3日目
8,370
( 9,207 )
4日目
7,990
( 8,789 )
4日目
7,990
( 8,789 )
4日目
7,650
( 8,415 )
4日目
8,010
( 8,811 )
4日目
7,650
( 8,415 )
4日目
8,370
( 9,207 )
4日目
8,030
( 8,833 )
4日目
8,026
( 8,829 )
3日目
8,370
( 9,207 )
4日目
8,370
( 9,207 )
4日目
7,650
( 8,415 )
4日目
8,010
( 8,811 )
4日目
7,650
( 8,415 )
4日目
7,990
( 8,789 )
4日目
7,990
( 8,789 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:W(六角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・WNGA-ME・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CBN・WNGA-ME・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・WNGA-MET・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・WNGA-MEF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・TNGA-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CNGA-ME・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・DNGA-ME・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格7,650-7,990 -7,650 -6,780 -5,230 -5,460 -
通常出荷日3日目〜2日目〜4日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
形状W(六角形)W(六角形)W(六角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
利用可能コーナー数333322

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト