17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

京セラ CBN 35°菱形 ネガ穴有 旋削チップ VNGA-S01225SE-KBN525

通常単価(税別)
3,192
税込単価
3,511
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:外径、内径用

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

最小発注数量
仕上げ~中切削
0.2
CBN
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
1
KBN525
1個
仕上げ~中切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
1
KBN525
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,192
( 3,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,192
( 3,511 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ CBN 35°菱形 ネガ穴有 旋削チップ VNGA-S01225SE-KBN525のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ CBN 35°菱形 ネガ穴有 旋削チップ VNGA-S01225SE-KBN525
タンガロイ・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VNGA-MET・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VCGW-SE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VNGA-MEP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VNGA-MEH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラタンガロイ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格3,192930 -5,460 -3,870 -5,8205,820
通常出荷日在庫品1日目1日目3日目〜4日目4日目3日目〜
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト