17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・VNGA-MEF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5,4606,203
税込単価
6,0066,823
通常出荷日:4日目

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:外径、内径用

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 利用可能コーナー数

  • 材種記号

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 厚さS(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

利用可能コーナー数

材種記号

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

厚さS(mm)

最小発注数量
K(鋳鉄)[○]
0.4
連続
2
KBN475
-
-
-
-
-
1個
-
0.4
軽断続
4
KBN570
4960664709861
824-9481
8.500
CBN
4.76
1個
K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
2
KBN475
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,460
( 6,006 )
4日目
6,203
( 6,823 )
4日目
5,460
( 6,006 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・VNGA-MEF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・VNGA-MEF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・WNGA-MEF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VNGA-ME4・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VNMG-KH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VCGT-AH・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・VCMT-NE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格5,460-7,650 -8,450860 -2,300 -9,320
通常出荷日4日目4日目3日目〜3日目〜2日目〜3日目〜
形状V(35°ひし形)W(六角形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削粗切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBN超硬超硬PCD
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト