17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
12,60012,800
税込単価
13,86014,080
通常出荷日:2日目~4日目

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・利用可能コーナー数:1・すくい角:ポジ・勝手:勝手なし【用途】・外...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

材種記号

最小発注数量
0.1
-
KPD010
1個
0.2
連続
KPD001
1個
0.2
-
KPD010
1個
0.4
連続
KPD001
1個
0.4
-
KPD010
1個
0.8
連続
KPD001
1個
0.8
-
KPD010
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,600
( 13,860 )
2日目
12,800
( 14,080 )
3日目
12,800
( 14,080 )
2日目
12,800
( 14,080 )
4日目
12,800
( 14,080 )
2日目
12,710
( 13,981 )
2日目
12,600
( 13,860 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・利用可能コーナー数:1
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・VCMT-SE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・VCMT-NE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・VCMT-DIA・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイ
通常価格12,600-3,9909,32010,320 -5,0498,140
通常出荷日2日目〜2日目2日目1日目2日目1日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
被削材N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト