17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・CBN・VCGW-SET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
3,870
税込単価
4,257
通常出荷日:4日目

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・すくい角:ポジ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:外径、内径用

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.4
1個
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,870
( 4,257 )
4日目
3,870
( 4,257 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・VCGW-SET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CBN・VCGW-SET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VBGW-SET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VCGW-SE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CCMW-SET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・DCMW-SET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・ 旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ三菱マテリアル
通常価格3,8703,870 -3,870 -3,870 -3,8708,414
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目3日目〜
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)N(非鉄金属)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNPCD
逃げ角ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト