ツール用品技術窓口

京セラ・CBN・TPGW-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
3,810
税込単価
4,191
通常出荷日:4日目

【仕様】・形状:T(三角形)・利用可能コーナー数:3・すくい角:ポジ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

TPGW160404T00815SE-KBN525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPGW160404T00815SE-KBN525の仕様・寸法情報

形状
T(三角形)
被削材
H(高硬度材)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
材種(母材)
CBN
逃げ角
ポジ11°(P)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
軽断続
切れ刃長
16
厚さ
04(4.76)
溝・穴
W(穴あり)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
1
材種記号
KBN525

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPGW160404T00815SE-KBN525
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,810
( 4,191 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・利用可能コーナー数:3
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・TPGW-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPGW160404T00815SE-KBN525のページです。 型番TPGW160404T00815SE-KBN525に関する仕様情報を記載しております。
京セラ・CBN・TPGW-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CBN・TPGW-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TCMT-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TCGW-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・WBMT-SE・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・WNMM-SE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格3,8103,5803,9303,6903,990860
通常出荷日4日目4日目4日目2日目〜4日目4日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)W(六角形)W(六角形)T(三角形)
被削材H(高硬度材)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中~粗切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.4--0.2--
材種(母材)CBNPCDPCDPCDPCD超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト