ツール用品技術窓口

京セラ・CBN・TPGN-ME・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
8,616
税込単価
9,478
通常出荷日:2日目

【仕様】・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:ポジ11°(P)・用途(ブレーカー):仕上...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

TPGN110304T00815ME-KBN525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPGN110304T00815ME-KBN525の仕様・寸法情報

形状
T(三角形)
被削材
H(高硬度材)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
材種(母材)
CBN
逃げ角
ポジ11°(P)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
軽断続
切れ刃長
11
厚さ
03(3.18)
溝・穴
N(穴なし)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
3
材種記号
KBN525

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPGN110304T00815ME-KBN525
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,616
( 9,478 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・KBN525は焼入鋼
・チルド鋳鉄で旋削加工用CBN材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・TPGN-ME・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPGN110304T00815ME-KBN525のページです。 型番TPGN110304T00815ME-KBN525に関する仕様情報を記載しております。
京セラ・CBN・TPGN-ME・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CBN・TPGN-ME・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・CBN・DNGA-ME4・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VNGA-ME4・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
CBN・TNGA-ME6・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
CBN・DNGM-ME-HH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格8,6169,1279,12711,50312,583 -7,158
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状T(三角形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)T(三角形)D(55°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)K(鋳鉄) / H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.4-----
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト