17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・PCD・TPGB-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
3,8703,930特別価格
税込単価
4,2574,323特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【仕様】・形状:T(三角形)・利用可能コーナー数:1・すくい角:ポジ・勝手:勝手なし【用途】・外径、内...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
0.2
連続
09
02(2.38)
KPD001
1個
0.4
連続
09
02(2.38)
KPD001
1個
0.8
連続
09
02(2.38)
KPD001
1個
0.1
連続
11
03(3.18)
KPD001
1個
0.1
-
11
03(3.18)
KPD010
1個
0.2
連続
11
03(3.18)
KPD001
1個
0.2
-
11
03(3.18)
KPD010
1個
0.4
連続
11
03(3.18)
KPD001
1個
0.4
-
11
03(3.18)
KPD010
1個
0.2
連続
16
03(3.18)
KPD001
1個
0.2
-
16
03(3.18)
KPD010
1個
0.4
連続
16
03(3.18)
KPD001
1個
0.4
-
16
03(3.18)
KPD010
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,870
( 4,257 )
4日目
3,870
( 4,257 )
2日目
3,870
( 4,257 )
4日目
3,870
( 4,257 )
4日目
3,870
( 4,257 )
4日目
3,870
( 4,257 )
5日目
3,870
( 4,257 )
3日目
3,8703,753
( 4,128 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,8703,753
( 4,128 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,930
( 4,323 )
4日目
3,930
( 4,323 )
4日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・利用可能コーナー数:1
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・PCD・TPGB-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・PCD・TPGB-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TPGB-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TCMT-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TPMH-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・CCMT-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格3,870-11,650 -8,850 -3,5803,580 -3,690
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜3日目〜4日目在庫品1日目〜1日目〜
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)
被削材N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング