17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・PCD・TCMT-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7,9908,370
税込単価
8,7899,207
通常出荷日:4日目

【仕様】・形状:T(三角形)・利用可能コーナー数:1・すくい角:ポジ・勝手:勝手なし【用途】・外径、内...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

切れ刃長

厚さ

最小発注数量
08
02(2.38)
1個
11
03(3.18)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,990
( 8,789 )
4日目
8,370
( 9,207 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・利用可能コーナー数:1
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・PCD・TCMT-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・PCD・TCMT-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・VCMT-NE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TBGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TCMT-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・DCMT-R/L-NE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ
通常価格7,990-9,3207,990 -3,5806,5304,040 -
通常出荷日4日目3日目〜4日目4日目4日目1日目〜
形状T(三角形)V(35°ひし形)T(三角形)T(三角形)D(55°ひし形)T(三角形)
被削材N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.2-----
材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト