ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,820円 ( 6,402円 ) | 4日目 |
5,500円 ( 6,050円 ) | 4日目 |
5,490円 ( 6,039円 ) | 3日目 |
4,683円 ( 5,151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,820円 ( 6,402円 ) | 4日目 |
5,820円 ( 6,402円 ) | 4日目 |
5,500円 ( 6,050円 ) | 4日目 |
5,490円 ( 6,039円 ) | 3日目 |
5,820円 ( 6,402円 ) | 4日目 |
5,460円 ( 6,006円 ) | 4日目 |
5,460円 ( 6,006円 ) | 4日目 |
5,460円 ( 6,006円 ) | 4日目 |
5,460円 ( 6,006円 ) | 4日目 |
5,460円 ( 6,006円 ) | 4日目 |
【仕様】
・形状:S(四角形)
・利用可能コーナー数:2
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DNMG-EX・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):802円~

京セラ
京セラ・PCD・DCMT-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):3,690円

京セラ
TNGG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):554円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
三菱日立ツール・CCMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):663円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMG-GU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):490円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,007円~

タンガロイ
タンガロイ・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):690円~

京セラ
京セラ・CCMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):470円~

京セラ
京セラ・CNMG-AH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):910円~