17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・CBN・CNGA-MEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6,2506,620
税込単価
6,8757,282

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 用途

    • コーナーR(ノーズR)(mm)

    • 材種(母材)

    • コーティング

    • 被削材状態

    • 切れ刃長

    • 厚さ

    • 溝・穴

    • 精度

    • ワイパー刃

    • 材種記号

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    用途

    コーナーR(ノーズR)

    (mm)

    材種(母材)

    コーティング

    被削材状態

    切れ刃長

    厚さ

    溝・穴

    精度

    ワイパー刃

    材種記号

    最小発注数量
    仕上げ切削
    0.4
    CBN
    PVDコーティング
    連続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN05M
    1個
    仕上げ切削
    0.4
    CBN
    PVDコーティング
    連続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN010
    1個
    仕上げ~中切削
    0.4
    CBN
    PVDコーティング
    連続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN015
    1個
    仕上げ切削
    0.4
    CBN
    PVDコーティング
    軽断続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN25M
    1個
    仕上げ切削
    0.4
    CBN
    ノンコート
    軽断続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN525
    1個
    仕上げ切削
    0.8
    CBN
    PVDコーティング
    連続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN05M
    1個
    仕上げ切削
    0.8
    CBN
    PVDコーティング
    連続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN010
    1個
    仕上げ~中切削
    0.8
    CBN
    PVDコーティング
    連続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN015
    1個
    仕上げ切削
    0.8
    CBN
    PVDコーティング
    連続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN10M
    1個
    仕上げ切削
    0.8
    CBN
    PVDコーティング
    軽断続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN25M
    1個
    粗切削
    0.8
    CBN
    PVDコーティング
    断続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN35M
    1個
    仕上げ切削
    0.8
    CBN
    ノンコート
    連続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN510
    1個
    仕上げ切削
    0.8
    CBN
    ノンコート
    軽断続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN525
    1個
    仕上げ切削
    1.2
    CBN
    PVDコーティング
    連続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN05M
    1個
    仕上げ切削
    1.2
    CBN
    PVDコーティング
    連続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN010
    1個
    仕上げ~中切削
    1.2
    CBN
    PVDコーティング
    連続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN015
    1個
    仕上げ切削
    1.2
    CBN
    PVDコーティング
    連続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN10M
    1個
    仕上げ切削
    1.2
    CBN
    PVDコーティング
    軽断続
    12
    04(4.76)
    A(穴あり)
    G
    あり
    KBN25M
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,620
    ( 7,282 )
    4日目
    6,260
    ( 6,886 )
    4日目
    6,250
    ( 6,875 )
    3日目
    6,620
    ( 7,282 )
    4日目
    6,260
    ( 6,886 )
    4日目
    6,620
    ( 7,282 )
    3日目
    6,260
    ( 6,886 )
    4日目
    6,250
    ( 6,875 )
    3日目
    6,620
    ( 7,282 )
    4日目
    6,620
    ( 7,282 )
    4日目
    6,620
    ( 7,282 )
    4日目
    6,260
    ( 6,886 )
    4日目
    6,260
    ( 6,886 )
    4日目
    6,620
    ( 7,282 )
    4日目
    6,260
    ( 6,886 )
    4日目
    6,250
    ( 6,875 )
    3日目
    6,620
    ( 7,282 )
    4日目
    6,620
    ( 7,282 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・形状:C(80°ひし形)
    ・逃げ角:ネガ0°(N)
    ・勝手:勝手なし
    【用途】
    ・外径、内径用

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    京セラ・CBN・CNGA-MEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    京セラ・CBN・CNGA-MEW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    京セラ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    京セラ・CBN・CNGA-MET・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    京セラ・CBN・CNGA-MEP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    京セラ・CBN・CNGA-MEH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    京セラ・CBN・CNGA-ME4・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
    通常価格6,250-1,3405,460 -5,580 -5,490 -8,450
    通常出荷日3日目〜4日目3日目〜2日目〜3日目〜3日目〜
    形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
    被削材H(高硬度材)-H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
    逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
    勝手なしなしなしなしなしなし
    利用可能コーナー数242224

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト