17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・CBN・CNGA-MEH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5,4986,288
税込単価
6,0486,917
通常出荷日:2日目~3日目

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
仕上げ切削
0.4
KBN05M
1個
仕上げ切削
0.8
KBN05M
1個
仕上げ切削
0.8
KBN010
1個
仕上げ~中切削
0.8
KBN015
1個
仕上げ切削
1.2
KBN05M
1個
仕上げ切削
1.2
KBN010
1個
仕上げ~中切削
1.2
KBN015
1個
仕上げ切削
1.6
KBN05M
1個
仕上げ切削
2
KBN05M
1個
仕上げ切削
2.4
KBN05M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,288
( 6,917 )
2日目
6,288
( 6,917 )
2日目
5,943
( 6,537 )
2日目
5,932
( 6,525 )
2日目
5,498
( 6,048 )
2日目
5,943
( 6,537 )
2日目
5,932
( 6,525 )
2日目
6,030
( 6,633 )
3日目
6,288
( 6,917 )
2日目
6,288
( 6,917 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・CNGA-MEH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CBN・CNGA-MEH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・TNGA-MEH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・CNGA-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-US・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CCMW-MET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル京セラ
通常価格5,498-7,577 -869 -12,375 -5,0275,498 -
通常出荷日2日目〜2日目1日目1日目1日目2日目
形状C(80°ひし形)T(三角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)-N(非鉄金属)焼結合金H(高硬度材)
材種(母材)CBNCBN-PCDCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト