ツール用品技術窓口

京セラ・CBN・CCMW-MEF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 厚さS(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

材種記号

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

厚さS(mm)

最小発注数量
K(鋳鉄)[○]
0.4
連続
KBN475
-
-
-
-
-
1個
-
0.4
軽断続
KBN570
4960664709670
824-9362
3.500
CBN
3.97
1個
K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
KBN475
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,499円
( 7,149円 )
2日目
7,976円
( 8,774円 )
4日目
6,499円
( 7,149円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・CCMW-MEF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・CBN・CCMW-MEF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CNGA-MEF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・CCMW-MET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・DNGA-MEF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラタンガロイ京セラ京セラ京セラ
通常価格6,499円-6,489円 -975円 -5,772円 -6,489円 -6,499円 -
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目2日目2日目〜2日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削-仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBN超硬CBNCBNCBN
逃げ角ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト