17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェットストップ デジマチックタイプ

通常単価(税別)
543
税込単価
597
通常出荷日:4日目

デジマチックタイプの0~300mm用です。・種類:アクセサリ・商品タイプ:ラチェットストップ・適用機種...

詳細を確認
  • 種類
    アクセサリ
  • 商品タイプ
    ラチェットストップ
  • 適用機種
    デジマチックタイプ0~300mm用

型番:

04AZB661
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04AZB661の仕様・寸法情報

種類
アクセサリ
商品タイプ
ラチェットストップ
適用機種
デジマチックタイプ0~300mm用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
04AZB661
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
543
( 597 )
4日目

詳細情報

基本情報

デジマチックタイプの0~300mm用です。
・種類:アクセサリ
・商品タイプ:ラチェットストップ
・適用機種:デジマチックタイプ0~300mm用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットストップ デジマチックタイプの型番04AZB661のページです。 型番04AZB661に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットストップ デジマチックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットストップ デジマチックタイプ
156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB
マイクロメータ用オイル
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格5435,6386,569 -5,6382,33313,914 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目2日目26日目
種類アクセサリマイクロメータスタンドマイクロメータヘッドマイクロメータスタンドアクセサリマイクロメータヘッド
商品タイプラチェットストップ標準外側マイクロメータの測定範囲:25・50mm用(角度固定タイプ)先端平面標準外側マイクロメータの測定範囲:25・50mm用(角度固定タイプ)ミクロール先端平面
適用機種デジマチックタイプ0~300mm用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト