17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

573シリーズ デジマチックスナップキャリパ NTD31-AX

通常単価(税別)
26,73031,428
税込単価
29,40334,571
通常出荷日:4日目

レバー操作により、スライダを動かさずに測定物を連続的に、かつ簡単に測定できるスナップ機構が付属されてい...

詳細を確認

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

最小発注数量
100
1個
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,730
( 29,403 )
4日目
31,428
( 34,571 )
4日目

詳細情報

基本情報

レバー操作により、スライダを動かさずに測定物を連続的に、かつ簡単に測定できるスナップ機構が付属されています。

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

573シリーズ デジマチックスナップキャリパ NTD31-AXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
573シリーズ デジマチックスナップキャリパ NTD31-AX
573シリーズ デジマチック定圧キャリパ NTD25-20AX(ミツトヨ品番)
573-652-20 ポイントノギスNTD15P
573シリーズ インサイドノギスNTD14(ミツトヨ品番)
573シリーズ 管用ノギスNTD16
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格26,730-60,58852,48848,033 -35,80214,580 -
通常出荷日4日目2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜
種類標準ノギス定圧ノギスポイントノギスインサイドノギス管用ノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
校正証明書なしなしなしなしなしなし
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト