ツール用品技術窓口
柳瀬
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)
通常価格(税別):1851円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミニター
ダイヤモンドコンパウンド
ミニター
通常価格(税別):4609円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
通常価格(税別):4110円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
旭ダイヤモンド工業
ダイヤモンドペースト SPシリーズ
旭ダイヤモンド工業
通常価格(税別):5211円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1525円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):350円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ
通常価格(税別):990円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・注射器入りでグリース状になっており、希釈液で希望の濃度に薄めて、ラッピング工具で仕上げができ...
詳細を確認【特長】
・注射器入りでグリース状になっており、希釈液で希望の濃度に薄めて、ラッピング工具で仕上げができます。
【用途】
・超硬合金、高速度鋼、合金工具鋼など焼入れ後の鏡面、精密、仕上げ、ガラス、宝石類の研磨仕上げに。
| 型番 | 粒度(メッシュ換算値)(#) | 容量 |
|---|---|---|
| X4110 | 1,500 | 5g |
| X4120 | 2,000 | 5g |
| X4130 | 3,000 | 5g |
| X4140 | 4,000 | 5g |
| X4150 | 5,000 | 5g |
| X4160 | 8,000 | 5g |
| X4170 | 12,000 | 5g |
| X4180 | 14,000 | 5g |

日本精密機械工作
リューター ダイヤモンドスプレー


日本磨料工業
艶出し剤“ピカール液”
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリストンダイヤモンド工業
ダイヤモンドペースト(油性)
4.6通常価格(税別):4,147円~

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
ダイヤモンドペースト (油性・単結晶)
0通常価格(税別):3,360円~

旭ダイヤモンド工業
ダイヤモンドペースト SPシリーズ
4.5通常価格(税別):5,211円~

柳瀬
鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GL
4.5通常価格(税別):1,224円

トラスコ中山
青棒(酸化クロム) 135×45×30
5通常価格(税別):2,200円

トラスコ中山
ダイヤモンドペースト(油溶性)
3.5通常価格(税別):3,015円~

コスモステクノ・コーポレーション
ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT
4通常価格(税別):3,430円~

ミニター
ダイヤモンドコンパウンド
0通常価格(税別):4,609円~