17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター LHB ウエストポーチ

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:6日目

LHBC-12パワーユニットの専用ポーチです。【質量】80g

型番:

WP12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP12の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
適応機種
LHBC-12

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
WP12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
6日目

詳細情報

基本情報

LHBC-12パワーユニットの専用ポーチです。
【質量】
80g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター LHB ウエストポーチの型番WP12のページです。 型番WP12に関する仕様情報を記載しております。
リューター LHB ウエストポーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター LHB ウエストポーチ
リューター フットスイッチ(ミニエイト用)
リューター LS-45用 砥石ホルダー
リューター LS-45用 ツールチャック
リューター 小径アジャストチャック AT-08Z
リューター セーフティーグラス
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格3,00013,6164,1304,0077,9712,310
通常出荷日6日目4日目9日目6日目1日目9日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品先端アクセサリその他関連用品
適応機種LHBC-12LEC-900LS-45用LS-45Φ3コレットを使用した全機種-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト