17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター LS-45用 砥石ホルダー

通常単価(税別)
4,130
税込単価
4,543
通常出荷日:9日目

超音波研磨装置LS-45用のツールホルダーです。【寸法】1.1mm/3.1mm

型番:

Q8831
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Q8831の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
入り数
1個入
適応機種
LS-45用
寸法 t(mm)
1.1

絞り込み条件

  • 寸法 t(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
Q8831

寸法 t

(mm)

最小発注数量
1.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,130
( 4,543 )
9日目

詳細情報

基本情報

超音波研磨装置LS-45用のツールホルダーです。
【寸法】
1.1mm/3.1mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター LS-45用 砥石ホルダーの型番Q8831のページです。 型番Q8831に関する仕様情報を記載しております。
リューター LS-45用 砥石ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター LS-45用 砥石ホルダー
リューター LS-45用 ツールチャック
リューター フットスイッチ(ミニエイト用)
リューター 小径アジャストチャック AT-08Z
リューター セーフティーグラス
リューター LEC-900用変換プラグ
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格4,1304,00713,6167,9712,3109,498
通常出荷日9日目6日目4日目1日目9日目6日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品先端アクセサリその他関連用品その他関連用品
入り数1個入1個入1個入1個入1個入1個入
適応機種LS-45用LS-45LEC-900Φ3コレットを使用した全機種--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト