17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター フットスイッチ(ミニエイト用)

通常単価(税別)
13,616
税込単価
14,978
通常出荷日:4日目

【特長】・回転を足元でON-OFFしたい時に使用します。・適応機種:LEC-900用

型番:

FS-12E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-12Eの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
入り数
1個入
適応機種
LEC-900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-12E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,616
( 14,978 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転を足元でON-OFFしたい時に使用します。
・適応機種:LEC-900用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター フットスイッチ(ミニエイト用)の型番FS-12Eのページです。 型番FS-12Eに関する仕様情報を記載しております。
リューター フットスイッチ(ミニエイト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター フットスイッチ(ミニエイト用)
リューター LS-45用 砥石ホルダー
リューター LS-45用 ツールチャック
リューター 小径アジャストチャック AT-08Z
リューター ミニエイト/ミニペン延長コード
リューター セーフティーグラス
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格13,6164,1304,0077,9714,220 -2,310
通常出荷日4日目9日目6日目1日目1日目9日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品先端アクセサリその他関連用品その他関連用品
入り数1個入1個入1個入1個入1個入1個入
適応機種LEC-900LS-45用LS-45Φ3コレットを使用した全機種--
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト