17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター ゴールドⅡ型 EMG22

通常単価(税別)
97,100
税込単価
106,810

【特長】・マイクロモーターを組み込んだスピンドルにより、電機部品の加工などの軽...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    セット
  • 無負荷回転数 (min-1)
    4000~38000
  • 装着コレット (mm)
    3 / 2.34
  • 付属品
  • 最大トルク(N・m)
    3.33
  • セット内容
    EMGM-22/LG2C-22

型番:

EMG-22
解除
    数量:

    EMG-22の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    セット
    無負荷回転数(min-1)
    4000~38000
    装着コレット(mm)
    2.34 ~ 3
    付属品
    最大トルク(N・m)
    3.33
    セット内容
    EMGM-22/LG2C-22

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EMG-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    97,100
    ( 106,810 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マイクロモーターを組み込んだスピンドルにより、電機部品の加工などの軽切削作業に最適です。
    ・試作用専用機などにもご使用頂けます。
    【セット内容】
    ・EMGM-22、LG2C-22

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リューター ゴールドⅡ型 EMG22の型番EMG-22のページです。 型番EMG-22に関する仕様情報を記載しております。
    リューター ゴールドⅡ型 EMG22のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リューター ゴールドⅡ型 EMG22
    リューター ゴールドⅡ型 EMG22用 モータユニット
    リューター ミニペン EP-120
    リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニット
    リューター ゴールドII
    リューター ミニペン LP-120
    メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
    通常価格97,10054,29486,18952,14082,52264,525
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目1日目
    商品タイプセット本体本体本体セットセット
    無負荷回転数(min-1)4000~380004000~380004000~350004000~350004,000~38,0004,000~35,000
    装着コレット(mm)3 / 2.343 / 2.343 / 2.343 / 2.343 / 2.343 / 2.34
    付属品
    最大トルク(N・m)3.333.332.642.64--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました