17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター ゴールドⅡ型 EMG22用 モータユニット

通常単価(税別)
54,294
税込単価
59,723
通常出荷日:4日目

【特長】・セットリングを回すだけ(ワンタッチ)で、先端工具の着脱が行えます。・小型・軽量、高トルクです...

詳細を確認

型番:

EMGM-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMGM-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
無負荷回転数(min-1)
4000~38000
装着コレット(mm)
2.34 ~ 3
全長(mm)
151.7(本体)
外径(mm)
28.3
付属品
最大トルク(N・m)
3.33
質量(g)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMGM-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,294
( 59,723 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セットリングを回すだけ(ワンタッチ)で、先端工具の着脱が行えます。
・小型・軽量、高トルクです。
・パワーユニット(LG2C-22)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。
【セット内容】
・コレットチャックΦ3mm、スリーブコレット(CS23)、チャックスパナ、ジョイントストッパ、カーボンブラシ2個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ゴールドⅡ型 EMG22用 モータユニットの型番EMGM-22のページです。 型番EMGM-22に関する仕様情報を記載しております。
リューター ゴールドⅡ型 EMG22用 モータユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター ゴールドⅡ型 EMG22用 モータユニット
リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニット
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120
アングルグラインダー 中速型 アングロン120
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作ミニターミニターミニターミニター
通常価格54,29452,14079,23674,38396,08774,445
通常出荷日4日目4日目1日目5日目5日目5日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
無負荷回転数(min-1)4000~380004000~35000660~66001000~14200630~63001000~14400
装着コレット(mm)3 / 2.343 / 2.342.34333
全長(mm)151.7(本体)140.2(本体)176158183174
外径(mm)28.327.829332930.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト