17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター ミニエイト アングルハンドピースHG12L

通常単価(税別)
68,522
税込単価
75,374
通常出荷日:4日目

リューターミニエイト用ハンドピース部。カタログシステム構成表をご確認ください。

型番:

HG-12L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-12Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
種類
ハンドピース
全長(mm)
90
付属品
詳細タイプ
アングルハンドピース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-12L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,522
( 75,374 )
4日目

詳細情報

基本情報

リューターミニエイト用ハンドピース部。カタログシステム構成表をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ミニエイト アングルハンドピースHG12Lの型番HG-12Lのページです。 型番HG-12Lに関する仕様情報を記載しております。
リューター ミニエイト アングルハンドピースHG12Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター ミニエイト アングルハンドピースHG12L
リューター ミニエイト アングルハンドピースHG9L
リューター ミニエイト アングルハンドピースHG9S
リューター ミニエイト スイングハンドピースHW75
リューター ミニエイト スタンダードハンドピースHP71
リューター ミニエイト ヘビーハンドピースHH72
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格68,52272,30849,35358,82532,84743,594
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
種類ハンドピースハンドピースハンドピースハンドピースハンドピースハンドピース
全長(mm)90807483.583.591
付属品
詳細タイプアングルハンドピースアングルハンドピースアングルハンドピーススイングハンドピーススタンダードハンドピースへビーハンドピース

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト