17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター ミニエイト スタンダードハンドピースHP71

通常単価(税別)
31,515
税込単価
34,667
通常出荷日:1日目

リューターミニエイト用ハンドピース部。カタログシステム構成表をご確認ください。

型番:

HP-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
種類
ハンドピース
全長(mm)
83.5
付属品
詳細タイプ
スタンダードハンドピース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,515
( 34,667 )
1日目

詳細情報

基本情報

リューターミニエイト用ハンドピース部。カタログシステム構成表をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ミニエイト スタンダードハンドピースHP71の型番HP-71のページです。 型番HP-71に関する仕様情報を記載しております。
リューター ミニエイト スタンダードハンドピースHP71のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター ミニエイト スタンダードハンドピースHP71
リューター ミニエイト ヘビーハンドピースHH72
リューター ミニエイト ロングハンドピースHL73
リューター ミニエイト スイングハンドピースHW75
リューター ミニエイト アングルハンドピースHG9S
リューター ミニエイト アングルハンドピースHG9L
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格31,51548,72237,33158,82549,35372,308
通常出荷日1日目4日目5日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
種類ハンドピースハンドピースハンドピースハンドピースハンドピースハンドピース
全長(mm)83.591118.583.57480
付属品
詳細タイプスタンダードハンドピースへビーハンドピースロングハンドピーススイングハンドピースアングルハンドピースアングルハンドピース
よく一緒に購入される商品

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト