17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター ミニエイト フルセット LED-30A

通常単価(税別)
624,225
税込単価
686,648
通常出荷日:4日目

【特長】・パワーユニット・モーターユニット・小型ベルトサンダー・レシプロ・その他ハンドピース・フットス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • セット内容
    パワーユニット:LEC-900、スタンダードユニット:LEM-30PA、レシプロ:RE-06、ベルトサンダー:BS-12、変換プラグ:CG-BS12・CG-RE06、ヘビーハンドピース:HH72、ロングハンドピース:HL73、アングル9Lハンドピース:HG9L、アングル12Lハンドピース:HG12L、減速ジョイント:JT03、フットコントローラー:FC-90、工具箱:TS-06、先端工具セット

型番:

LED-30A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LED-30Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
セット内容
パワーユニット:LEC-900、スタンダードユニット:LEM-30PA、レシプロ:RE-06、ベルトサンダー:BS-12、変換プラグ:CG-BS12・CG-RE06、ヘビーハンドピース:HH72、ロングハンドピース:HL73、アングル9Lハンドピース:HG9L、アングル12Lハンドピース:HG12L、減速ジョイント:JT03、フットコントローラー:FC-90、工具箱:TS-06、先端工具セット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LED-30A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624,225
( 686,648 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーユニット・モーターユニット・小型ベルトサンダー・レシプロ・その他ハンドピース・フットスイッチ・先端工具セットなどを取り揃え、ほぼ全ての要望を実現できるデラックスセットとなります。
・特製アルミジュラルミントランクケース入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター ミニエイト フルセット LED-30Aの型番LED-30Aのページです。 型番LED-30Aに関する仕様情報を記載しております。
リューター ミニエイト フルセット LED-30Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター ミニエイト フルセット LED-30A
リューター ミニペン LP-120
リューター ゴールドII
リューター ゴールドⅡ型 EMG22
リューター ミニエイト パワーユニット
リューター ミニエイト スイングハンドピースHW75
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格624,22564,52582,52297,10057,59458,825
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目4日目6日目4日目
商品タイプセットセットセットセット関連品関連品
セット内容パワーユニット:LEC-900、スタンダードユニット:LEM-30PA、レシプロ:RE-06、ベルトサンダー:BS-12、変換プラグ:CG-BS12・CG-RE06、ヘビーハンドピース:HH72、ロングハンドピース:HL73、アングル9Lハンドピース:HG9L、アングル12Lハンドピース:HG12L、減速ジョイント:JT03、フットコントローラー:FC-90、工具箱:TS-06、先端工具セットLPM-120/LPC-120L2GM-22/LG2C-22EMGM-22/LG2C-22--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト